HRRBS 11 K 168,3 PA ST ZN

부품 번호
431517
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
응용, 클램프 파이프 마운트
재료, 클램핑 부품 폴리아미드
파이프 ODøD U-볼트 클램프 [mm] 168.3
DIN 3570 모델 A형, 짧은 파이프 지원 포함
DIN 3570 크기 11