4WE 6 J A08-24DO/N

부품 번호
4302247
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
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 8와트
수동 조작
기능 4/3 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 4WE 6 J 08
코일 디자인 50-2345
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 60
제품군 4WE 6 J 08
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 320
코일 24V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 60
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 60
규정 규격 6
개체 명칭 4WE 6 J A08-24DO/N
Pmax [bar] 320
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호 4302247
부품 번호, 코일 4250889
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
제품 브로셔 KO

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
제품 브로셔 EN

(1.59 MB)