4WE 10 JA A01-24DG/V

부품 번호
4293723
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
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
기능 4/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 4WE 10 JA
코일 디자인 75-3164
공동 ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 160
제품군 4WE 10 JA
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 350
코일 24V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 160
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 160
규정 규격 10
개체 명칭 4WE 10 JA A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 4293723
부품 번호, 코일 4251230
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
제품 브로셔 KO

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
제품 브로셔 EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
제품 브로셔 KO

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
제품 브로셔 EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 KO

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
제품 브로셔 EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)