FAM-5-X-2-A-05-R-H-S-A-2

부품 번호
4268380
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
규격 5
추가 정보 Z=없음
측정 기술 A=물 센서
제어 컨셉 S=표준
진공 펌프 유형 R=회전식 베인 진공 펌프
필터 규격 05
전압 A=400V-50Hz-3Ph
히터 H=히터
버전 2=모바일
작동 매질 X=HFD 유체

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어