ZW-RV16-70-T-0.35-N

부품 번호
4258210
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
기능 체크 밸브
위치 밸브 예압 T
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 4401-07-07-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 300
제품군 ZW-RV16
크래킹 압력 [bar] 0.35
용적 유량 Q [l/min] 0 - 300
규정 규격 16
개체 명칭 ZW-RV16-70-T-0.35-N
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호 4258210
설계 샌드위치 접시

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
제품 브로셔 KO

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
제품 브로셔 EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)