쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRL 4 BV 26,9 PA ST M BL
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 |
크기 4 |
응용, 클램프 |
파이프 마운트 |
조임 토크, 볼트 |
세부 정보 없음 |
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
26.9 |
시리즈 DIN3015 |
연질 |
재료, 클램핑 부품 |
폴리아미드 |
내부 표면, 클램핑 부품 |
돌기형 내부 표면 |
디자인 , 부품 DIN 3015 |
어셈블리 BV |
&page[locale]=ko_KR&page[product][id]=65948&page[product][label]=HRL%204%20BV%2026%2C9%20PA%20ST%20M%20BL&page[product][sku]=425331&session[uid]=f42d56ed-547a-41af-7d58-0a1f2f16f4ef&session[vid]=ddcfa585-42b8-7668-5b04-606c48156627&page[site]=www.hydac.com&page[url]=%2Fshop%2Fko-kr%2F425331&page[title]=HRL%204%20BV%2026%2C9%20PA%20ST%20M%20BL%20%7C%20HYDAC&page[resolution][x]=1280&page[resolution][y]=720)