HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

부품 번호
423810
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
크기 DIN 3015 크기 4
응용, 클램프 파이프 마운트
조임 토크, 볼트 12 Nm
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
시리즈 DIN3015 연질
재료, 클램핑 부품 알루미늄 합금
내부 표면, 클램핑 부품 돌기형 내부 표면
디자인 , 부품 DIN 3015 어셈블리 AV