HRL 4 A 26,9 PP ST M BL

부품 번호
423147
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 크기 4
응용, 클램프 파이프 마운트
조임 토크, 볼트 8 Nm
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
시리즈 DIN3015 연질
재료, 클램핑 부품 폴리프로필렌
내부 표면, 클램핑 부품 돌기형 내부 표면
디자인 , 부품 DIN 3015 어셈블리 A