DMM10121-12-C-N-250C

부품 번호
4228641
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
추가 기능 없음
버전 대기 릴리스 미포함
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 압력 감소 밸브
조정 유형 도구, 납 밀봉 가능
공동 10121
Qmax 밸브 [l/min] 25
제품군 DMM10121
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 10 - 320
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 25
압력 설정 범위 [bar] 20 - 250
규정 규격 10
개체 명칭 DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호 4228641
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
제품 브로셔 KO

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
제품 브로셔 EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)