HRS 1 G 6 PA ST M BL

부품 번호
422600
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
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 크기 1
응용, 클램프 파이프 마운트
조임 토크, 볼트 세부 정보 없음
이전 모델 코드 HRS 1 D 6 PA ST M BL
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 6
시리즈 DIN3015 중질
재료, 클램핑 부품 폴리아미드
내부 표면, 클램핑 부품 돌기형 내부 표면
디자인 , 부품 DIN 3015 어셈블리 G