PSRPM20330-22H-C-N-08-L40-24PG-18.0

부품 번호
4188743
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 100
기능 비례 플로우 제어 밸브
유형, 수동 조작 나사 수동 오버라이드        
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 50-2345
조정 유형 사용 불가
공동 20330
Qmax 밸브 [l/min] 100
제품군 PSRPM20330
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
유량 범위 [l/min] 0 - 40
규정 규격 20
Pmax [bar] 315
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 3274857
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
제품 브로셔 KO

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
제품 브로셔 EN

(1 MB)