PDR10PZ-31-C-N-500V500-0

부품 번호
4164058
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
코일 코일 없이
소모기 유량, prod.F 0 - 100
기능 비례 압력 감소 밸브
압력 설정 [bar] 350
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 40-1836
조정 유형 도구
공동 FC10-3
Qmax 밸브 [l/min] 100
제품군 PDR10PZ
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 10 - 350
커넥터 유형 코일 미포함
압력 설정 범위 [bar] 10 - 350
규정 규격 10
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 KO

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
제품 브로셔 KO

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
제품 브로셔 EN

(0.64 MB)