PDBM06020Z-31-C-N-040V040-0

부품 번호
4162471
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
코일 코일 없이
소모기 유량, prod.F 0 - 8
기능 비례 압력 릴리프 밸브
압력 설정 [bar] 40
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 40-1836
조정 유형 사용 불가
공동 06020
Qmax 밸브 [l/min] 8
제품군 PDBM06020Z
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 0 - 350
커넥터 유형 코일 미포함
기능 포핏 밸브
압력 설정 범위 [bar] 0 - 40
규정 규격 6
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
제품 브로셔 KO

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
제품 브로셔 EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)