DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

부품 번호
4156573
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
추가 기능 솔레노이드 벤팅 있음
버전 높게 댐핑됨, 릴리프 보어 없음
제어 압력차 [bar] 6
압력 설정 [bar] 200
표준 압력 보상기
조정 유형 도구
공동 12121
Qmax 밸브 [l/min] 90
제품군 DWM12121ZDMY
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 0 - 350
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 90
압력 설정 범위 [bar] 0-230
규정 규격 12
개체 명칭 DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호 4156573
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)