3WSE 6 E+H H01-24DG/V

부품 번호
4115566
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
기능 3/4 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 3WSE 6 E+H
코일 디자인 50-2345
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 25
제품군 3WSE 6 EH
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 350
코일 24V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 25
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 25
규정 규격 6
개체 명칭 3WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 4115566
부품 번호, 코일 3274861
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
제품 브로셔 KO

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
제품 브로셔 EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
제품 브로셔 KO

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
제품 브로셔 EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)