기술 데이터
공칭 압력 [MPa] | 0.05 |
---|---|
공칭 압력 [bar] | 0.5 |
장착 너트 | 미포함(패스닝 너트) |
고정 나사, FSA | 12LR |
대비 창 | 미포함 |
소재, 프레임, FSA | 알루미늄 |
재질, 커넥터, FSA | 알루미늄 |
추가 기능(+밴조 볼트) | 미포함 |
파이프 재질 | 유리 |
파이프 형상 | 둥근 |
재질, O-링/실링 디스크 | NBR |
공칭 규격 FSA/FSK | 88 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
제품 브로셔
KO
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
제품 브로셔
EN
(0.57 MB)