LD-CCE 40 H 6 1H 2/N

부품 번호
4085224
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
공동 ISO7368 10-7-1-16
제품군 LD-CCE .. 1H
규정 규격 40
Pmax [bar] 420
씰 재질 NBR
M20003657 LD
M20003659 1H
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 2
M20003640 0
설계 카트리지 밸브(논리)
M20003676 0

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
제품 브로셔 KO

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
제품 브로셔 EN

(3.46 MB)