PDR16P-01M-C-N-260-0 §0605

부품 번호
4011972
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
코일 코일 없이
소모기 유량, prod.F 0 - 240
기능 비례 압력 감소 밸브
유형, 수동 조작 나사 수동 오버라이드        
모델 표준
수동 조작
액추에이션 비례
코일 디자인 40-1836
조정 유형 사용 불가
공동 FC16-3
Qmax 밸브 [l/min] 240
제품군 PDR16P
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 12 - 350
커넥터 유형 코일 미포함
압력 설정 범위 [bar] 12 - 180
규정 규격 16
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)