DR12P-01-C-N-330V §0605

부품 번호
4010479
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 압력 제어 밸브
조정 유형 도구
공동 FC12-3
Qmax 밸브 [l/min] 180
제품군 DR12P
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 15 - 345
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 180
압력 설정 범위 [bar] 15 - 228
규정 규격 12
개체 명칭 DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 4010479
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 KO

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)