연결판 - 사이즈 4

사이즈 4 연결 플레이트는 WVH-4B 및 WVH-4B-Bi 시리즈의 밸브를 파이프 라인에 연결하는 데 적합합니다.

  • 최대 작동 압력: 700 bar
  • 최대 유량: 12 l/min
  • 크기: Bieri 표준에 따른 사이즈 4
SKU
GP_1000422307
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
소재 번호 3763413
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
소재 번호 3832498
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어