HRL 4 DP ST ZN/NI

부품 번호
3984347
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
크기 DIN 3015 크기 4
응용, 클램프 파이프 마운트, 케이블 + 호스 마운트
조임 토크, 볼트 세부 정보 없음
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
시리즈 DIN3015 연질
재료, 클램핑 부품 세부 정보 없음
내부 표면, 클램핑 부품 세부 정보 없음
디자인 , 부품 DIN 3015 커버 플레이트 DP

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
3984347 00001
제품 정보 KO

(0.08 MB)

3984347 00001
제품 정보 EN

(0.08 MB)