DB16621E-10-C-V-16F

부품 번호
3979709
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
추가 기능 릴리프 연결 포함
버전 없음
압력 설정 [bar] 16
표준 릴리스 밸브
조정 유형 조정 불가
공동 16621
Qmax 밸브 [l/min] 100
제품군 DB16621E
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 16 - 0
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 100
압력 설정 범위 [bar] 15
규정 규격 16
개체 명칭 DB16621E-10-C-V-16F
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 FKM
부품 번호 3979709
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
제품 브로셔 KO

(0.25 MB)

DB16621E-10 Pressure Relief Valve
제품 브로셔 EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)