>MRF1E/1D1040N00

부품 번호
3881294
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
엘리먼트 길이 10 inch
엘리먼트 수 1
하우징 재질 E=스테인레스강
규격 MRF 1=76mm 컨테이너 지름
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 Z=없음(SF)
연결부 사이즈 1인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 0
필터 재질 XX=필터 엘리먼트 없음
pmax [bar] 40

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
작동/유지보수 지침 KO

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
작동/유지보수 지침 EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
작동/유지보수 지침 KO

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
작동/유지보수 지침 EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
작동/유지보수 지침 KO

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
작동/유지보수 지침 EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
작동/유지보수 지침 KO

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
작동/유지보수 지침 EN

(10.33 MB)