IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1

부품 번호
3849353
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
추가 정보 자동 끄기
계측 장비 미포함
오염지시계 VM 2 C.0
전압 415V-50Hz-3Ph
펌프 유형 기어 펌프, 모터 포함
유형 고정형
규격 IX 엘리먼트 4개, ~8.9l/min
필터 전 OLF-5/4 탑로더