CX EX-2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

부품 번호
3824786
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
수동 오버라이드 CX 수동 오버라이드 미포함
스위치 위치 모니터링 CX 스위치 위치 디스플레이 미포함
마운팅 브래킷 CX 장착 브래킷 미포함
모델 코드 CX CX EX 2/2
밸브 시트 씰 FPM
씰, 동적 PTFE
씰, 정적 FPM
전기. 연결, 메인 솔레노이드 GSD EN 175301-803(WS) 적용
소비전력 [W] 23
메인 솔레노이드 전압 [V] 24V DC
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] 2.5
하우징 소재 CX 황동
연결 크기 CX G 1/4
공칭 크기 DN CX 10
공칭 압력 – CX 0–20 bar
스위칭 기능 CX NC
시리즈 CX 2/2방향
승인/시험 인증 ATEX

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
제품 브로셔 KO

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
제품 브로셔 EN

(0.62 MB)