기술 데이터
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
규격 | 5 |
추가 정보 | Z=없음 |
측정 기술 | A=물 센서 |
제어 컨셉 | S=표준 |
진공 펌프 유형 | R=회전식 베인 진공 펌프 |
필터 규격 | 05 |
전압 | A=400V-50Hz-3Ph |
히터 | H=히터 |
버전 | 2=모바일 |
작동 매질 | M=광유 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어