P4WEHRE E 25 J200 D01-24PG E0A/V

부품 번호
3808036
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 800
기능 비례 방향 밸브
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
액추에이션 비례
코일 디자인 OBE
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 4401-08-08-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 600
제품군 P4WEHRE 25 J
커넥터 유형 내장형 전자기기 포함
기능 스풀 밸브
규정 규격 25
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
제품 브로셔 KO

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
제품 브로셔 EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
소프트웨어 KO

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
소프트웨어 EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)