4WERA 6 D S01-12DG/V

부품 번호
3803741
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
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 스위치 위치 모니터링
수동 조작 아니요
기능 4/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 4WERA 6 D
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 80
제품군 4WERA 6 D
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 350
코일 12V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 80
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 80
규정 규격 6
개체 명칭 4WERA 6 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 3803741
부품 번호, 코일 요청 시
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
제품 브로셔 KO

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
제품 브로셔 EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)