PVV103-05-16FHRMAPCS002-2500 *

부품 번호
3799900
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
스루 드라이브 싱글-p. 스루드라이브 준비
위치, 포트 1 반지름 방향
컨트롤러 리모컨이 있는 감압 밸브
NBR
ISO 키드축 Ø20mm
마운팅 플랜지 ISO 장착 플랜지 Ø80 4홀
회전 방향 시계 회전
변위 16
설정 범위 20–250
크기 PVV103-05