CX05M-2/2-D/C-2/10/100/038/24V-1X-M6

부품 번호
3771304
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
수동 오버라이드 CX 수동 오버라이드 미포함
스위치 위치 모니터링 CX 스위치 위치 디스플레이 미포함
모델 코드 CX CX05M (2/2 - D)
밸브 시트 씰 PTFE
씰, 동적 PTFE
씰, 정적 FPM
전기. 연결, 메인 솔레노이드 GSD EN 175301-803(WS) 적용
소비전력 [W] 44
메인 솔레노이드 전압 [V] 24V DC
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] 2.5
하우징 소재 CX 황동
연결 크기 CX G 3/8
공칭 크기 DN CX 10
공칭 압력 – CX 0–100 bar
스위칭 기능 CX NC
시리즈 CX 2/2 방향 모듈
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 KO

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
제품 브로셔 EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
제품 브로셔 KO

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
제품 브로셔 EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
제품 브로셔 KO

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
제품 브로셔 EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
제품 브로셔 KO

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
제품 브로셔 EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
제품 브로셔 KO

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
제품 브로셔 EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 KO

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
작동/유지보수 지침 EN

(0.8 MB)