기술 데이터
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
추가 정보 | Z=시리즈 |
측정 기술 | A=AS 포함 |
여과도 | Z=필터 부품 없음 |
필터 재질 | Z=없음 |
전압 | A=400V-50Hz-3Ph |
버전 | 4=히터가 달린 모바일 |
작동 매질 | M=광유 |
규격 및 공칭 유속 | 10/15=15l/min |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어