FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2

부품 번호
3736074
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
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
추가 정보 Z=시리즈
측정 기술 A=AS 포함
여과도 Z=필터 부품 없음
필터 재질 Z=없음
전압 H=440V-60Hz-3Ph
버전 4=히터가 달린 모바일
작동 매질 M=광유
규격 및 공칭 유속 10/15=15l/min

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어