ZW-DW06-01-PTAB-4-V

부품 번호
3719985
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
추가 기능 없음
버전 없음
제어 압력차 [bar] 4
표준 압력 보상기
위치 밸브 3방향 압력 보상기
조정 유형 조정 불가
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 40
제품군 ZW-DW06
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 4 - 33
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 40
규정 규격 6
개체 명칭 ZW-DW06-01-PTAB-4-V
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 3719985
설계 샌드위치 접시

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
제품 브로셔 KO

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
제품 브로셔 EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)