PDR08-13-C-N-330-0

부품 번호
3714137
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
코일 코일 없이
소모기 유량, prod.F 0 - 3
기능 비례 압력 감소 밸브
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 더 큰 오버랩
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 50-1836
조정 유형 사용 불가
공동 FC08-3
Qmax 밸브 [l/min] 3
제품군 PDR08-13
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 0 - 228
커넥터 유형 코일 미포함
압력 설정 범위 [bar] 0 - 228
규정 규격 8
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 KO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
제품 브로셔 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)