P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

부품 번호
3708097
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
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 80
기능 비례 방향 밸브
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
액추에이션 비례
코일 디자인 OBE
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 80
제품군 P4WERE 6 Z
커넥터 유형 내장형 전자기기 포함
기능 스풀 밸브
규정 규격 6
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
제품 브로셔 KO

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
제품 브로셔 EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
소프트웨어 KO

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
소프트웨어 EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)