다음의 검색결과: 'BL700-6-D8-2.0-A*00'
146
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
HEZ-Picolo 0 전기 실린더는 최대 1.8 kN의 적용력 범위를 가진 선형 액추에이터입니다.<br /> 기계 및 플랜트 엔지니어링뿐만 아니라 건축 서비스 엔지니어링에도 사용할 수 있으며,<br />특히 슬림한 디자인과 설치 공간 대 전력 밀도의 비율을 최대한 활용하는 것이 특징입니다. <br />시각적으로 매력적인 디자인과 내후성, 양극 산화 처리된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 하우징은 가시광선 영역에 설치하기에도 적합하며,<br />S3 작동과 유사한 가끔씩 움직이는 조정 기능에도 사용할 수 있습니다.<br />
상품 카테고리
프로세스 필터 매체 및 높은 압력 - 싱글 필터와 더블 필터<p><strong>특징</strong></p><ul><li class="libreak">범용 스테인리스강 인라인 필터</li><li class="libreak">최대 8 m3/시의 유량까지 가역 더블 필터로 이용 가능</li><li class="libreak">유체에서 고체 입자 분리</li></ul><p><strong>장점</strong></p><ul><li class="libreak">여러 가지 크기와 소재, 밀폐 소재를 이용하여 용도에 맞게 최적화</li><li class="libreak">필터에 장착된 오염 지시계를 이용한 오염 모니터링:<br />- 시각<br />- 전기<br />- 시각-전기</li><li class="libreak">자체 환기 필터</li><li class="libreak">넓은 필터 면적을 가진 주름 필터 엘리먼트 (Chemicron® 메탈 파이버 및 와이어 메시)</li><li class="libreak">재생 필터 엘리먼트로 폐기 및 교체 비용 절감<br /></li></ul>
상품 카테고리
BIERI 유량 제어 밸브는 최대 700bar의 압력과 최대 25l/min의 유량에 적합합니다. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따른 사이즈 6으로 제공.
상품 카테고리
BIERI 밸브 판은 최대 700bar의 압력 및 최대 25l/min의 유량에 적합합니다. 밸브 시리즈에 따라 Bieri 표준 또는 DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H에 따라 사이즈 4 또는 6으로 제공됩니다.
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동