기술 데이터
코일 | 12V 비례 |
---|---|
소모기 유량, prod.F | 0 - 100 |
기능 | 비례 압력 감소 밸브 |
압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
유형, 수동 조작 | 수동 재정의 없음 |
모델 | 표준 |
수동 조작 | 아니요 |
액추에이션 | 비례 |
코일 디자인 | 0 |
조정 유형 | 사용 불가 |
공동 | 12S30 |
Qmax 밸브 [l/min] | 100 |
제품군 | PDMC12S30P |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 0 - 45 |
커넥터 유형 | Deutsch 플러그 커넥터 |
기능 | 스풀 밸브 |
압력 설정 범위 [bar] | 0 - 45 |
규정 규격 | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
제어 유형 | 파일럿 작동식 |
설치 유형 | 콤팩트 |
씰 재질 | NBR |
부품 번호, 코일 | - |
설계 | 카트리지 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)