RSM10121-01-C-N-2-M240V

부품 번호
3673300
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
해결 40
기능 카운터 밸런스 밸브
파일럿 비율 2
조정 유형 도구
공동 10121
Qmax 밸브 [l/min] 60
제품군 RSM10121
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 27 - 420
용적 유량 Q [l/min] 0 - 60
압력 설정 범위 [bar] 120 - 240
규정 규격 10
개체 명칭 RSM10121-01-C-N-2-M240V
Pmax [bar] 420
제어 유형 직접 작용
설치 유형 미터법
씰 재질 NBR
부품 번호 3673300
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RSM10121 Counterbalance Valve
제품 브로셔 KO

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
제품 브로셔 EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)