쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
PGI103-5-100-RA23-10-6100 *
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
포트 |
SAE, 메트릭 나사산 |
위치, 포트 1 |
반지름 방향 |
씰 |
비톤 |
축 |
ISO 키드축 Ø32mm |
마운팅 플랜지 |
SAE C 장착 플랜지 2홀 |
회전 방향 |
시계 회전 |
변위 |
100 |
크기 |
PGI103-5 |