4WMH 6 G-F 01/V

부품 번호
3599495
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
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 래칭
수동 조작 아니요
기능 4/3 방향 밸브
액추에이션 수동
밸브 시리즈 4WMH 6 G-F
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 70
제품군 4WMH 6 G
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 0 - 350
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 0 - 70
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 70
규정 규격 6
개체 명칭 4WMH 6 G-F 01/V
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 3599495
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
제품 브로셔 KO

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
제품 브로셔 EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)