PGE104-200/200-RBQ1/1-V-3900 *

부품 번호
3589944
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
포트 파이프 나사산 ISO
위치, 포트 1 반지름 방향
비톤
원뿔축 1:8
마운팅 플랜지 직사각형 플랜지 Ø25.4
회전 방향 시계 회전
변위 2
크기 PGE104

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Helical Gear Pump PGE
제품 브로셔 KO

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
제품 브로셔 EN

(6.66 MB)