PGI101-3-020-RK23-10-6100 *

부품 번호
3570554
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
포트 SAE, 메트릭 나사산
위치, 포트 1 반지름 방향
비톤
ISO 키드축 Ø25mm
마운팅 플랜지 SAE B 장착 플랜지 2홀
회전 방향 시계 회전
변위 20
크기 PGI101-3