기술 데이터
모델 코드 CX | CX DBV |
---|---|
씰, 정적 | FPM |
Kv 값, CX, 직접 작용. [m³/h] | 8.3 |
하우징 소재 CX | 스테인레스 스틸 V2A / 1.4305 |
연결 크기 CX | G 1 |
공칭 크기 DN CX | 15 |
공칭 압력 – CX | 5–64 bar |
시리즈 CX | 2/2방향 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
제품 브로셔
KO
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
제품 브로셔
EN
(2.69 MB)