VP-2SR6 D10SR S01/V

부품 번호
3541169
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
조정 유형 수동
공동 ISO 6263-03-03-*-97
Qmax 밸브 [l/min] 30
Q 제품군 [l/min] 0 - 30
제품군 VP-2SR6
유량 범위 [l/min] 0 - 10
기능 스풀 밸브
기능 유량 제어 밸브
규정 규격 6
개체 명칭 VP-2SR6 D10SR S01/V
Pmax [bar] 250
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 3541169
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)