FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

부품 번호
3533091
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 없음
스위치 포인트 2SP
재질, 커넥터, FSK 알루미늄
커넥터 설계 FSK 측면(M8x1 – 3P)
공칭 압력 [MPa] 0.05
공칭 압력 [bar] 0.5
표면 보호 강철, 아연 도금(나사+ + 너트)
장착 너트 포함(패스닝 너트)
대비 창 하이드락
고정 나사 FSK M12
추가 기능(+밴조 볼트) 미포함
재질, 프레임, FSK 스테인리스 스틸
파이프 재질 유리
파이프 형상 둥근
스위칭 기능 FSK 전환 접점(변경)
플러그 커넥터 설계 FSK M8x1 – (3극)
개스킷/O-링 0
재질, O-링/실링 디스크 NBR
공칭 규격 FSA/FSK 381
모델, FSA / FSK FSKV
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual FSK 2SP / FSKV
작동/유지보수 지침 EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 KO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
제품 브로셔 EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 KO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
제품 브로셔 EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
제품 브로셔 KO

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
제품 브로셔 EN

(0.67 MB)