ZW-DM10-01-PT-140V-V

부품 번호
3504885
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 압력 감소 밸브
위치 밸브 P의 압력
조정 유형 도구
공동 ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 100
제품군 ZW-DM10
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 5 - 320
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 100
압력 설정 범위 [bar] 8 - 140
규정 규격 10
개체 명칭 ZW-DM10-01-PT-140V-V
Pmax [bar] 320
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 3504885
설계 샌드위치 접시

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DL10-01 Accumulator charging valve
제품 브로셔 KO

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
제품 브로셔 EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
제품 브로셔 KO

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
제품 브로셔 EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)