VP-RP10 50 S01/N

부품 번호
3493370
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
기능 체크 밸브 파일럿 투 오픈
파일럿 비율 2.7
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 5781-08-10-0-00
Qmax 밸브 [l/min] 50
제품군 VP-RP10
크래킹 압력 [bar] 5
용적 유량 Q [l/min] 0 - 50
규정 규격 10
개체 명칭 VP-RP10 50 S01/N
Pmax [bar] 320
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호 3493370
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
VP-RP10 Check Valve
제품 브로셔 KO

(0.32 MB)

VP-RP10 Check Valve
제품 브로셔 EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)