VP-DBP10 350V S01/N

부품 번호
3493343
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 릴리스 밸브
조정 유형 도구
공동 ISO 6264-08-13-*-97
Qmax 밸브 [l/min] 400
제품군 VP-DBP10
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 3.5 - 350
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 400
압력 설정 범위 [bar] 3,5 - 350
규정 규격 10
개체 명칭 VP-DBP10 350V S01/N
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호 3493343
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
제품 브로셔 KO

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
제품 브로셔 EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)