VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

부품 번호
3493322
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
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 200
기능 비례 압력 릴리프 밸브
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 0
조정 유형 수동
공동 ISO 6264-06-09-*-97
Qmax 밸브 [l/min] 200
제품군 VP-PDBP 10
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 4 - 350
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 설정 범위 [bar] 4 - 350
규정 규격 10
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
제품 브로셔 KO

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
제품 브로셔 EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)