VP-PDB6 350 D01-24PG/N

부품 번호
3493318
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
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 2
기능 비례 압력 릴리프 밸브
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 0
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 5
제품군 VP-PDB6
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 5 - 350
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 설정 범위 [bar] 5 - 350
규정 규격 6
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
제품 브로셔 KO

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
제품 브로셔 EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)